• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCEHE203T04 - SNR

UCEHE203T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği25 mm
A230 mm
B - İç bileziğin genişliği31 mm
d - Mil çapı17 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği21 mm
G - GresörlükR1/8"
G1 - Diş boyutuM16
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı65 mm
L - Yatak genişliği91 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi58 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu38 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,58 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m