• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCEHE205-16T20 - SNR

UCEHE205-16T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği28 mm
A235 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı25,4 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği22 mm
G - GresörlükR1/8"
G1 - Diş boyutuM20
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı70 mm
L - Yatak genişliği99 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi64 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu38 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,7 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m