Rulman üniteleri

UCEHE206L4 - SNR

UCEHE206L4

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği32 mm
A240 mm
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
d - Mil çapı30 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği24 mm
G - GresörlükR1/8"
G1 - Diş boyutuM24
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı85 mm
L - Yatak genişliği114 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi72 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu40 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,02 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m