• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCEHE207-23L4 - SNR

UCEHE207-23L4

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği32 mm
A240 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı36,513 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği24 mm
G - GresörlükR1/8"
G1 - Diş boyutuM24
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı90 mm
L - Yatak genişliği122 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi76 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu40 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,15 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m