Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC208-25G2T04
- EHE208
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 36 mm |
| A2 | 40 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
| d - Mil çapı | 39,688 mm |
| E - Sabitleme deliği diş derinliği | 24 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| G1 - Diş boyutu | M24 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 100 mm |
| L - Yatak genişliği | 135 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 85 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 45 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 29,6 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,55 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |