• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCEHE209-26T04 - SNR

UCEHE209-26T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği40 mm
A240 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı41,275 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği24 mm
G - GresörlükR1/8"
G1 - Diş boyutuM24
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı110 mm
L - Yatak genişliği145 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi90 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu45 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,98 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m