Rulman üniteleri

UCF205-15L3CO - SNR

UCF205-15L3CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği27 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği13 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik35,7 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı23,813 mm
Dz - Kapak dış çapı60 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe16 mm
G - GresörlükM6x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe70 mm
L - Yatak genişliği / çapı95 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,3 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik39,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,824 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m