Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- F206D1
- UC206D1
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Yatak yüksekliği | 31 mm |
| Total height (A0) | 40,2 mm |
| Flange thickness (A1) | 13 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 18 mm |
| Insert IR width (B) | 38,1 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 30 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 83 mm |
| Overall length (L) | 108 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 12 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 15,9 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Kütle | 1,1 kg |