Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCF209-27L3CO - SNR

UCF209-27L3CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak yüksekliği38 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği16 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik52,2 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı42,863 mm
Dz - Kapak dış çapı95 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe22 mm
G - GresörlükM6x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe105 mm
L - Yatak genişliği / çapı137 mm
N - Sabitleme deliği boyutu16 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik56,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,23 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m