UCF212-36NL3 - SNR

UCF212-36NL3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak yüksekliği48 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik68,7 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı57,15 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe29 mm
G - GresörlükM6x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe143 mm
L - Yatak genişliği / çapı175 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,46 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m