UCF213-40T20CO - SNR

UCF213-40T20CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği50 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği22 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik69,7 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı63,5 mm
Dz - Kapak dış çapı132 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe30 mm
G - GresörlükM6x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe149 mm
L - Yatak genişliği / çapı187 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik74,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,694 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m