UCF217T20 - SNR

UCF217T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği63 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği24 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik87,6 mm
B - İç bileziğin genişliği85,7 mm
d - Mil çapı85 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe36 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe175 mm
L - Yatak genişliği / çapı220 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine34,1 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi83,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi63,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle8,66 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m