• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCF308-24T20 - SNR

UCF308-24T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC308-24G2T20
  • F308

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği40 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği17 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik56 mm
B - İç bileziğin genişliği52 mm
d - Mil çapı38,1 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe23 mm
G - GresörlükM6x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe112 mm
L - Yatak genişliği / çapı150 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi40,56 kN
C0 - Statik yük kapasitesi24 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,73 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m