UCF314-43T04 - SNR

UCF314-43T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği61 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği25 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik81 mm
B - İç bileziğin genişliği78 mm
d - Mil çapı68,263 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe36 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe178 mm
L - Yatak genişliği / çapı226 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine33 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi104,26 kN
C0 - Statik yük kapasitesi68 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle9,43 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m