• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCF318D1 - NTN

UCF318D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • F318D1
  • UC318D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak yüksekliği76 mm
Total height (A0)100 mm
Flange thickness (A1)30 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)44 mm
Insert IR width (B)96 mm
Bore dia. (shaft diameter)90
Distance of attachment bolt holes (J)216 mm
Overall length (L)280 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)35 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)40 mm
OTHER FEATURES
Kütle19 kg