Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği | 94 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 32 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 125 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 108 mm |
d - Mil çapı | 100 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 59 mm |
G - Gresörlük | M10x1 |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 242 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 310 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 38 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 42 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 171,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 140 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 25,6 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 75 N-m |