UCF321T20 - SNR

UCF321T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • F321
  • UC321G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği94 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği32 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik127 mm
B - İç bileziğin genişliği112 mm
d - Mil çapı105 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe59 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe242 mm
L - Yatak genişliği / çapı310 mm
N - Sabitleme deliği boyutu38 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine44 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi182 kN
C0 - Statik yük kapasitesi155 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle25,85 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]75 N-m