UCF322 - SNR

UCF322

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği96 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği35 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik131 mm
B - İç bileziğin genişliği117 mm
d - Mil çapı110 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe60 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe266 mm
L - Yatak genişliği / çapı340 mm
N - Sabitleme deliği boyutu41 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine46 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi205 kN
C0 - Statik yük kapasitesi178 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle34,4 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]75 N-m