Rulman üniteleri

UCFA207-22L4CO - SNR

UCFA207-22L4CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği34 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği16 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik44,4 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı34,925 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı161 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe130 mm
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi66 mm
L - Yatak genişliği / çapı90 mm
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği82 mm
N - Sabitleme deliği boyutu15 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik48,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,337 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m