Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- FC205D1
- UC205D1
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Yatak yüksekliği | 27 mm |
| Total height (A0) | 35,8 mm |
| Flange thickness (A1) | 21 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 10 mm |
| Centering height (A3) | 6 mm |
| Insert IR width (B) | 34,1 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 25 |
| H3 - Merkezleme çapı | 70 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 90 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 63,6 mm |
| Overall length (L) | 115 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 12 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 14,3 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Kütle | 1 kg |