UCFC207-23CC - SNR

UCFC207-23CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
A - Yatak yüksekliği34 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği9 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik36,4 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği26 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı36,513 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe11 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı90 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe110 mm
L - Yatak genişliği / çapı135 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik48,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,682 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m