Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.
Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
| A - Yatak yüksekliği | 34 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 9 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 36,4 mm |
| A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 26 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 42,9 mm |
| d - Mil çapı | 35 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 80 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 11 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H3 - Merkezleme çapı | 90 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 110 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 135 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17,5 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 48,8 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 25,7 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,702 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |