• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFC209L4 - SNR

UCFC209L4

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi
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
A - Yatak yüksekliği38 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği10 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik40,2 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği26 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı45 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe10 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı105 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe132 mm
L - Yatak genişliği / çapı160 mm
N - Sabitleme deliği boyutu16 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,43 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m