• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFC211-35CC - SNR

UCFC211-35CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
A - Yatak yüksekliği42 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği13 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik46,4 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği30 mm
B - İç bileziğin genişliği55,6 mm
d - Mil çapı55,563 mm
Dz - Kapak dış çapı110 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe13 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı125 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe150 mm
L - Yatak genişliği / çapı185 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22,2 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik62,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,921 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m