• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFC212-39T04CO - SNR

UCFC212-39T04CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği48 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği15 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik56,7 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği36 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı61,913 mm
Dz - Kapak dış çapı120 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe17 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı135 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe160 mm
L - Yatak genişliği / çapı195 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik73,1 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,943 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m