Rulman üniteleri

UCFC212D1 - NTN

UCFC212D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC212D1
  • UC212D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak yüksekliği48 mm
Total height (A0)68,7 mm
Flange thickness (A1)36 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)17 mm
Centering height (A3)12 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
H3 - Merkezleme çapı135 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)160 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)113,1 mm
Overall length (L)195 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
OTHER FEATURES
Kütle4,9 kg