UCFC214 - SNR

UCFC214

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği52 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği16 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik61,4 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği38 mm
B - İç bileziğin genişliği74,6 mm
d - Mil çapı70 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe17 mm
G - GresörlükM10x1
H3 - Merkezleme çapı150 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe177 mm
L - Yatak genişliği / çapı215 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine30,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi62 kN
C0 - Statik yük kapasitesi45 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,32 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m