• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFCE205-14 - SNR

UCFCE205-14

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği20 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği9 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik17,2 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı22,225 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe-2,5 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı70 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe90 mm
L - Yatak genişliği / çapı115 mm
N - Sabitleme deliği boyutu9 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,78 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m