UCFCE206-18L4 - SNR

UCFCE206-18L4

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi
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
A - Yatak yüksekliği21 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği9,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik20,2 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2 mm
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
d - Mil çapı28,575 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe-2 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı80 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe100 mm
L - Yatak genişliği / çapı125 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,01 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m