Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC206-19G2T04
- FCE206
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 21 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 9,5 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 20,2 mm |
| A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 2 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
| d - Mil çapı | 30,163 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | -2 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H3 - Merkezleme çapı | 80 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 100 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 125 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 11,5 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 15,9 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,98 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |