UCFCE207T04 - SNR

UCFCE207T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği21 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği10 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik24,4 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı35 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe-1 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı90 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe110 mm
L - Yatak genişliği / çapı135 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,24 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m