• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFCE209 - SNR

UCFCE209

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği25 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği12 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik28,2 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı45 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe-2 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı105 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe130 mm
L - Yatak genişliği / çapı155 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,86 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m