Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC214-43G2L3
- FCE214
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 33 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 18 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 44,4 mm |
| A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 6 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 74,6 mm |
| d - Mil çapı | 68,263 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H3 - Merkezleme çapı | 150 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 177 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 215 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 30,2 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 62 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 45 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 5,03 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 27,1 N-m |