• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFCE214L3 - SNR

UCFCE214L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği33 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik44,4 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu6 mm
B - İç bileziğin genişliği74,6 mm
d - Mil çapı70 mm
G - GresörlükR1/8"
H3 - Merkezleme çapı150 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe177 mm
L - Yatak genişliği / çapı215 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine30,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi62 kN
C0 - Statik yük kapasitesi45 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,06 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m