• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFCE216T20 - SNR

UCFCE216T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği33 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik51,3 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu6 mm
B - İç bileziğin genişliği82,6 mm
d - Mil çapı80 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe2 mm
G - GresörlükR1/8"
H3 - Merkezleme çapı160 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe184 mm
L - Yatak genişliği / çapı220 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine33,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi72,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi54,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,58 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m