• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFE204L3CC - SNR

UCFE204L3CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe.

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği29,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği10 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik37,3 mm
B - İç bileziğin genişliği31 mm
d - Mil çapı20 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe63,5 mm
L - Yatak genişliği / çapı86 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12,7 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik40,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,691 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m