UCFE206-20T04 - SNR

UCFE206-20T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği33,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği12 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik42,2 mm
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
d - Mil çapı31,75 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe20 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe82,5 mm
L - Yatak genişliği / çapı108 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,14 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m