Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC207G2T04
- FE207N
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 36 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 12,5 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 46,4 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 42,9 mm |
| d - Mil çapı | 35 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 21 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 92 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 118 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 25,7 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,54 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |