Rulman üniteleri

UCFE215T20 - SNR

UCFE215T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği59 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği20 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik85,8 mm
B - İç bileziğin genişliği77,8 mm
d - Mil çapı75 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe41,3 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe153 mm
L - Yatak genişliği / çapı197 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine33,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi66 kN
C0 - Statik yük kapasitesi49,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,26 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m