Rulman üniteleri

UCFE216-51L3 - SNR

UCFE216-51L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği61 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği20 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik90,6 mm
B - İç bileziğin genişliği82,6 mm
d - Mil çapı80,963 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe41,3 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe153 mm
L - Yatak genişliği / çapı197 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine33,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi72,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi54,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle7,04 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m