UCFE218T20 - SNR

UCFE218T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği45 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği22 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik80,1 mm
B - İç bileziğin genişliği96 mm
d - Mil çapı90 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe23,8 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe187 mm
L - Yatak genişliği / çapı235 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine39,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi96 kN
C0 - Statik yük kapasitesi71,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle10,39 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m