UCFEX09-28 - SNR

UCFEX09-28

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği39,7 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği14,3 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik60,5 mm
B - İç bileziğin genişliği51,6 mm
d - Mil çapı44,45 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe27,9 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe111 mm
L - Yatak genişliği / çapı142,9 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,75 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m