Rulman üniteleri

UCFL204NL4 - SNR

UCFL204NL4

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği25,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği11 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik33,3 mm
B - İç bileziğin genişliği31 mm
d - Mil çapı20 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe15 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı113 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe90 mm
L - Yatak genişliği / çapı60 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,42 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m