Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi.
Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SCC205
- UC205-14G2L4
- FL205N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 27 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 35,7 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 34 mm |
| d - Mil çapı | 22,225 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 60 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 16 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 130 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 99 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 68 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 16 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,3 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 39,6 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,647 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |