• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFL208L3CO - SNR

UCFL208L3CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği36 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği14 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik51,2 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı40 mm
Dz - Kapak dış çapı88 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe21 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı175 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe144 mm
L - Yatak genişliği / çapı100 mm
N - Sabitleme deliği boyutu16 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik55,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,532 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m