UCFL212-36NT20 - SNR

UCFL212-36NT20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği48 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik68,7 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı57,15 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe29 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı250 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe202 mm
L - Yatak genişliği / çapı140 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,91 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m