UCFL212 - SNR

UCFL212

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği48 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik68,7 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı60 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe29 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı250 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe202 mm
L - Yatak genişliği / çapı140 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,81 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m