Rulman üniteleri

UCFL214-43T04 - SNR

UCFL214-43T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği54 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği20 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik75,4 mm
B - İç bileziğin genişliği74,6 mm
d - Mil çapı68,263 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe31 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı265 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe216 mm
L - Yatak genişliği / çapı160 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine30,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi62 kN
C0 - Statik yük kapasitesi45 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,31 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m