UCFL215-47 - SNR

UCFL215-47

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği55 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği22 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik78,5 mm
B - İç bileziğin genişliği77,8 mm
d - Mil çapı74,613 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe34 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı275 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe225 mm
L - Yatak genişliği / çapı164 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine33,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi66 kN
C0 - Statik yük kapasitesi49,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,46 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m