UCFL217-52T20 - SNR

UCFL217-52T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği63 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği22 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik87,6 mm
B - İç bileziğin genişliği85,7 mm
d - Mil çapı82,55 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe36 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı305 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe248 mm
L - Yatak genişliği / çapı190 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine34,1 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi83,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi63,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle8,4 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m